RD15PL3000.000 Y=20.000 - Producto obsoleto
Producto RD15PL3000.000 Y=20.000 ahora es un artículo obsoleto. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.
Product discontinued. Please contact Thomson for last time buy information. Enginering comparison drawings for alternative Thomson products.
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Riel AccuMini, 15mm, Precisión
Min: 50.0 mm  Max: 3000.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm
- Diseño de control de bolillas para un desplazamiento sutil, pacífico y de baja fricción a altas velocidades
- Sellado integral de extensión completa que protege los rodamientos importantes de la acción de contaminantes. Se optimiza la vida útil efectiva del sistema.
- Diseño gótico que proporciona una alta capacidad de momento de giro: un requisito para aplicaciones independientes.
- Retenedor de fabricación con polímeros y resistente al desgaste que reduce la inercia y el ruido del sistema.